MAX2654

1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Low Noise Figure
    • MAX2654: 1.5dB at 1575MHz
    • MAX2655: 1.45dB at 1575MHz
    • MAX2656: 1.9dB at 1960MHz
  • High Gain
    • MAX2654: 15.1dB at 1575MHz
    • MAX2655: 14.1dB at 1575MHz
    • MAX2656: 13.5dB at 1960MHz
  • 12.7dB Gain Step (MAX2656 only)
  • Integrated 50Ω Output Matching
  • Variable IP3 Set by One Bias Resistor (MAX2655/MAX2656 only)
  • 0.1µA Shutdown Mode (MAX2654/MAX2655 only)
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Ultra-Small 6-Pin SC70 Package
MAX2654
1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器 1
MAX2641 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2656EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件(EV套件)简化了MAX2654/MAX2655/MAX2656低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件与板载MAX2654/MAX2655/MAX2656一起装配完成,并包含针对特定工作频率优化的输入匹配元件。

应用

  • 全球定位系统(GPS)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2655EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件(EV套件)简化了MAX2654/MAX2655/MAX2656低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件已装配完成,板载MAX2654/MAX2655/MAX2656,并包含针对特定工作频率优化的输入匹配元件。

应用

  • 全球定位系统(GPS)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2654EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件(EV套件)简化了MAX2654/MAX2655/MAX2656低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件已装配完成,板载MAX2654/MAX2655/MAX2656,并包含针对特定工作频率优化的输入匹配元件。

应用

  • 全球定位系统(GPS)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2656EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板
MAX2655EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板
MAX2654EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2654的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览