MAX2648
5GHz至6GHz、低噪声放大器,6引脚UCSP封装
业内尺寸最小的5GHz SiGe LNA,提供2db NF
Viewing:
产品详情
- 5GHz to 6GHz Wideband Operation
- Low Noise Figure: 1.8dB at 5.25GHz
- High Gain: 17dB
- High IIP3: 0dBm
- +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
- Chip-scale Package (UCSP) Measuring
- 1.0mm x 1.5mm
应用
- 5GHz ISM
- ETSI HiperLAN2
- IEEE 802.11a无线LAN
- 微波无线装置
参考资料
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2648的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论