MAX2599

Femto基站比特至RF无线发送器

业内首款完备的从数字比特流至PA输出的发射子系统,用于WCDMA 1波段femto基站系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的数字比特至RF输出Tx射频子系统
  • -52dBc ACLR时,16路下行通道具有17.5dBm
  • 支持UMTS频段I和IV下行通道
  • MAX-PHY数字Tx接口,具有单位I和Q比特流
  • 70dB内置功率控制
  • 提供带有MAX2547接收器的完整参考设计
  • 片上分数N频率合成器,用于产生LO
  • 通过3线串行接口完全控制工作模式;无需模拟控制信号
  • 两路通用数字输出,可通过3线串行接口实现可编程
  • 包含末级匹配的9mm x 9mm模块
MAX2599
Femto基站比特至RF无线发送器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站无线接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2599的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览