MAX247
+5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器
Viewing:
产品详情
- 节省占位面积
- 集成电荷泵电路
- 去掉双极±12V供电
- 实现+5V供电时单电压操作
- 集成电容(MAX223、MAX233、MAX235和MAX245–MAX247)
- 节省功耗
- 5µW关断模式
MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
MAX220–MAX249现有26种不同封装,可操作温度范围从0至+70°C,也可达到-55°C至+125°C。更多封装及温度选择,请参见数据资料末页订购信息。
应用
- 接口转换
- 多点RS-232网络
- 便携式诊断设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max247的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论