MAX2338

三模/双模CDMA LNA/混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.4dB LNA Noise Figure
  • 15dB LNA Gain
  • Mixer Noise Figure
    • 7.5dB (CDMA)
    • 8.7dB (AMPS)
  • Mixer Gain
    • 14.5dB PCS
    • 13.3dB Cellular
    • 8.8dB AMPS
  • LO Frequency Divider, Saves VCO Module
  • LO Output Buffers for TX
  • Ultra-Small 28-Pin Leadless Package
MAX2338
三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2338:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

REP010
工作在183MHz IF的双频IS-136前端IC
rep010-fig1
REP017
同时适用于中频为183MHz的CDMA和AMPS的双频三模IC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览