用MAX2538和KSS IF滤波器构成的蜂窝CDMA混频器性能

2003-08-01

摘要

本篇应用笔记介绍了MAX2538 LNA混频器IC匹配在Kinseki (KSS) 183.6MHz IF (中频)时测试得到的性能。结合IF匹配电路,给出了级联电路的性能。得到的IIP3为+9.2dBm。

更多信息:

引言

本篇应用笔记概述了MAX2538蜂窝CDMA (码分多址)混频器配合IF SAW (声表面波)滤波器匹配在183.6MHz时(7mm x 5mm封装)测试得到的性能指标。这里使用的滤波器型号为KSS的MSFC30-183-001M0。

蜂窝CDMA混频器/IF滤波器的信号通道增益、NF (噪声系数)和IIP3 (输入三阶截止点)在增益、IIP3、通增益平坦度和邻信道选择性的基础上进行了优化。本文给出了串联电路的测试性能,从这些指标可明显看出MAX2538在蜂窝CDMA应用中具有卓越的NF和IIP3。

在HGHL (高增益、高线性度)模式下获得的串联IIP3为:

(62.5dBc/2) + (-22dBm) = +9.2dBm

元件参数参见电路图,图表参见测试数据。

蜂窝CDMA混频器/IF滤波器的串联性能

MAX2538配置在蜂窝HGHL模式,电源电压(VCC)设定在+2.80V。测量平台是一块多层PCB (印刷电路板)板,上面安装了KSS IF CDMA滤波器。方框图如图1所示,测得的串联性能数据参见表1

图1. 蜂窝模式下串联MAX2538混频器方框图
图1. 蜂窝模式下串联MAX2538混频器方框图

MAX2538混频器和SAW滤波器阻抗特性

SAW Filter
KSS MSFC30-183-001M0
MAX2338 IF Port Differential Equivalent Circuit
12.2kΩ || 0.75pF
MAX2338 IF External Load
2.7kΩ
Equivalent Differential Source Impedance presented to SAW Filter
2.2kΩ || 0.75pF
Single-ended Load Impedance presented to SAW Filter
50Ω
SAW Filter Input Source Impedance
788Ω || -9.8pF
SAW Filter Output Source Impedance
855Ω || -7.5pF

MAX2538蜂窝混频器串联增益与IIP3测试数据

RF频率 = 880.98MHz或881.04MHz @ -22dBm单音
LO频率 = 2129.2MHz。
IF = 183.6MHz模式= HGHL (高增益、高线性度),选择IF0端口
VDD_RX = +2.80V

表1. HGHL模式下的性能结果

 
MAX2538
IF SAW and
Matching Loss
Cascaded
Gain (db)
12.0*
-9.0*
+3.0
IIP3 (dBm)
9.2
100
+9.2
NF (dB)
8.2
9.0
8.5
*在测得的串联增益为+3.0dB、混频器独立的增益为12dB的基础上估算IF滤波器接入损耗。

ΔIM3 = -62.5dBc于IF输出端口

IIP3 = 62.5/2 + (-22dBm) = +9.2dBm

PIN = -22dBm在881或881.2MHz单音点

POUT = -18.0dBm

串联增益 = +3.0dB

蜂窝CDMA混频器与IF SAW滤波器的扫频响应

MAX2538蜂窝混频器和KSS IF滤波器串联电路的响应特性:


MAX2538混频器匹配电路元件

匹配元件如下图所示:

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多