MAX22515

推荐用于新设计

具有集成保护功能的IO-Link收发器

节省电路板空间,同时提供低功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配置性和集成度高,有助于减少SKU
    • 工作电压范围:8V至36V
    • 辅助数字输入(DI)
    • I2C 或引脚模式控制
    • 可选择C/Q驱动器电流:50mA至250mA
    • 可选择C/Q驱动器摆率(I2C模式)
    • 用于IO-Link通信的集成式振荡器
    • IO-Link唤醒检测和唤醒生成
    • 集成线性稳压器:3.3V和5V
    • 与MAX22513寄存器组兼容
    • 能够以COM1、COM2和COM3数据速率进行通信
  • 集成保护功能保证系统稳定性
    • V24、C/Q、DI和GND上提供±1.2kV/500Ω浪涌保护
    • V24、C/Q、DI和GND上提供反极性保护
    • 电源输入热插拔保护(V24)
    • 毛刺滤波器有助于提高突发恢复能力
    • 可选择驱动器过流配置
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 感性负载快速消磁
  • 针对小型设计进行了优化
    • 低功耗:2Ω(典型值)C/Q驱动器导通电阻
    • 电源电流:1.3mA(典型值)
    • 提供两种小巧封装:
      • 20引脚WLP (2.5mm x 2.0mm)
      • 24引脚TQFN-EP (4mm x 4mm)
MAX22515
具有集成保护功能的IO-Link收发器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

MAX22515EVKIT

MAX22515评估套件

特性和优点

  • IO-Link兼容器件收发器
  • I/O和I2C接口端子
  • Arduino®兼容连接器
  • Windows 10兼容软件
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22515评估套件(EV套件)由评估板和软件组成。该评估套件是装配完成并经过测试的电路板,用于评估MAX22515 IO-Link®双通道器件收发器。

该评估套件中附带的Windows®兼容软件提供图形用户界面(GUI),用于测试MAX22515的特性。该评估套件通过USB-A转micro-B电缆连接至PC。

 

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link主机
  • IO-Link传感器和驱动器

MAX22515EVKIT
MAX22515评估套件

参考电路

MAXREFDES278: IO-Link 8-Channel Solenoid Actuator
MAXREFDES278 参考设计

IO-Link 8通道电磁阀执行器:

特性和优点

  • 符合IEC 61131-9标准
  • TMG TE IO-Link堆栈
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 八通道电磁阀驱动器
MAXREFDES177
MAXREFDES177 参考设计

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Universal Analog IO
  • Integrated Galvanic Isolation
MAXREFDES278
IO-Link 8通道电磁阀执行器:
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

最新评论

近期浏览