MAX2118

完备的DBS直接变频调谐器IC,带有单片VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成的VCO
  • 850MHz至2175MHz频率范围内支持1Mbaud至45Mbaud
  • 4MHz至33MHz可调LP滤波器
  • 完备的、具有I²C接口的合成器
  • 模拟RF VGA和数字基带VGA
  • 多个I²C地址适合多调谐器应用
  • 单端(MAX2116)和差分(MAX2118) I/Q接口
MAX2118
完备的DBS直接变频调谐器IC,带有单片VCO
MAX2116、MAX2118:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
宽带 1
MAX2150 量产 宽带I/Q调制器,Σ-Δ分数N分频合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览