MAX2105
直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用
Viewing:
产品详情
- Low-Cost Bipolar Design, Lowest Cost Architecture
- Operate from a Single +5V Supply
- 950MHz to 2150MHz Input Frequency Range*
- On-Chip Quadrature Generator, Dual-Modulus Prescaler (/64, /65)
- Input Levels
- 69dBm to -19dBm per Carrier (MAX2102)
- -60dBm to -19dBm per Carrier (MAX2105)
- Over 50dB AGC Control Range (MAX2102)
- Noise Figure = 13.2dB (MAX2102); IP3 = 6.5dBm (at 1450MHz)
- Automatic Baseband Offset Correction
- Easy Interface to MAX1002/MAX1003 Dual ADC and Popular Baseband ICs
应用
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- DBS调谐器
- DVB兼容的DBS调谐器
- LMDS
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
技术文章 2
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2105的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论