MAX19586

过期

高动态范围、16位、80Msps ADC,具有-82dBFS的噪声底

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 80Msps最低采样速率
  • -82dBFS噪声基底
  • 出色的动态性能
    fIN = 10MHz/70MHz和-2dBFS时,SNR为80dB/79.2dB
    fIN = 10MHz时,具有96dBc/102dBc单音SFDR1/SFDR2
    fIN = 70MHz时,具有84.3dBc/100dBc单音SFDR1/SFDR2
  • 采样抖动小于0.1ps
  • 1.1W功耗
  • 2.56VP-P全差分模拟输入电压范围
  • CMOS兼容、2的补码数据输出格式
  • 独立的数据有效时钟和超量程输出
  • 灵活的输入时钟缓冲器
  • 3.3V模拟电源;1.8V数字电源
  • 小型8mm x 8mm x 0.8mm、56引脚、薄型QFN封装
  • 可提供MAX19586的评估板(请定购MAX19586EVKIT)
  • MAX19586
    高动态范围、16位、80Msps ADC,具有-82dBFS的噪声底
    MAX19586:原理框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX19588EVKIT

    MAX19586和MAX19588评估板

    特性和优点

    • 经过完全安装与测试
    • 采样率高达80Msps/100Msps
    • 单端至差分时钟转换电路
    • 可配置差分或单端模拟输入信号
    • 板载数字输出缓冲器
    • 低电压、低功耗工作
    • 简化MAX19586/MAX19588的评估

    产品详情

    MAX19586/MAX19588评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包括用来评估MAX19586和MAX19588性能所必需的全部元件。MAX19586是16位,80Msps模/数转换器(ADC)。MAX19588是16位、100Msps ADC。MAX19586/MAX19588评估板可接收差分或者单端模拟输入,当应用中使用单端信号源时,MAX19586/MAX19588评估板特有的板载变压器将该输入信号转换为所需的差分信号。MAX19586/MAX19588产生的数字输出可以被逻辑分析仪或者数据采集系统捕捉。评估板工作在3.3V和1.8V电源电压。

    应用

    • 天线阵处理
    • 蜂窝基站收发系统(BTS)
    • E911定位接收机
    • 高性能使用仪表
    • 多载波接收机
    • 多标准接收器
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX19586EVKIT

    MAX19586和MAX19588评估板

    特性和优点

    • 经过完全安装与测试
    • 采样率高达80Msps/100Msps
    • 单端至差分时钟转换电路
    • 可配置差分或单端模拟输入信号
    • 板载数字输出缓冲器
    • 低电压、低功耗工作
    • 简化MAX19586/MAX19588的评估

    产品详情

    MAX19586/MAX19588评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包括用来评估MAX19586和MAX19588性能所必需的全部元件。MAX19586是16位,80Msps模/数转换器(ADC)。MAX19588是16位、100Msps ADC。MAX19586/MAX19588评估板可接收差分或者单端模拟输入,当应用中使用单端信号源时,MAX19586/MAX19588评估板特有的板载变压器将该输入信号转换为所需的差分信号。MAX19586/MAX19588产生的数字输出可以被逻辑分析仪或者数据采集系统捕捉。评估板工作在3.3V和1.8V电源电压。

    应用

    • 天线阵处理
    • 蜂窝基站收发系统(BTS)
    • E911定位接收机
    • 高性能使用仪表
    • 多载波接收机
    • 多标准接收器
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX19588EVKIT
    MAX19586和MAX19588评估板
    MAX19586EVKIT
    MAX19586和MAX19588评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max19586的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览