MAX19517

量产

双通道、10位、130Msps ADC

10位、130Msps、双通道ADC,提供60dBFS SNR和85dBFS SFDR,每通道功耗仅为75mW

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低的工作功耗(130Msps时为74mW/通道)
  • 1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
  • 优异的动态性能
    • 70MHz时,SNR为59.8dBFS
    • 70MHz时,SFDR为82dBc
  • 通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
  • 可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
  • DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
  • 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
  • 非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
  • 单端或差分模拟输入
  • 单端或差分时钟输入
  • 1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
  • 二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
  • 超限指示器(DOR)
  • CMOS输出内部端接选项(可编程)
  • 比特顺序可逆(可编程)
  • 数据输出测试模板
  • 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX19517
双通道、10位、130Msps ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX19515EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19506EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19516EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19505EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19517EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19507EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19515EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19506EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19516EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19505EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19517EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19507EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览