MAX16833D
高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
LED驱动器有效降低EMI滤波器、抛负载滤波器以及短路保护电路成本
产品详情
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边buck拓扑。亮度调节驱动器设计用于驱动一个与LED串联的外部p沟道管,提供较宽的亮度调节范围。该驱动器能够以较高的PWM频率切换LED电流的通断,不会出现过压和欠压状况。除了PWM调光外,IC还可以通过ICTRL的直流输入提供模拟亮度调节,IC在LED串的高边检测LED电流。
通过RT/SYNC与地之间的单个电阻设置开关频率,工作频率范围为100kHz至1MHz,当外部时钟信号电容耦合至RT/SYNC时,IC可以同步到外部时钟。MAX16833/MAX16833C可以对开关频率加抖实现扩频,MAX16833B/MAX16833D则提供误差为2%的1.64V基准电压。
该系列IC工作在5V至65V较宽的供电范围,内置3A吸入/源出栅极电流的驱动器能够在大功率LED应用中驱动功率MOSFET。其它功能包括:故障指示输出(/FLT)用于短路或高温报警,过压保护检测输入(OVP)用于过压保护。高边电流检测配合p沟道亮度调节MOSFET,允许LED串的正端短路至输入电源正端或负端,不会损坏器件,这也是该系列IC所独有的特性。
应用
- null
- 商业、工业和建筑照明
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
升压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX16834 | 量产 | 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16833d的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论