MAX16833B

高压HB LED驱动器,集成高边电流检测

LED驱动器有效降低EMI滤波器、抛负载滤波器以及短路保护电路成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
    • +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
    • 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
    • ICTRL引脚用于模拟调光
    • 集成高边电流检测放大器
    • 200mV满量程、高边电流检测电压
  • 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
    • 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
    • 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
    • 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
    • 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
    • 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
  • 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • 故障指示输出
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16833B
高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
升压型 LED 驱动器 1
MAX16834 量产 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16833EVKIT

MAX16833评估板

特性和优点

  • 可配置为boost和buck-boost架构
  • 模拟调光控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16833评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成了高边电流检测的MAX16833高压HB LED驱动器。评估板采用boost和buck-boost配置,工作在5V至18V直流电源。评估板设置为驱动一串1A的LED。LED串的总电压为3V至36V。LED阳极应该连接在LED+端,LED阴极可以连接到PGND (boost模式)或LED- (buck-boost模式)端。在boost模式下,输入电压不能高于LED串的电压。

评估板PCB安装了MAX16833AUE+,具有频率加抖功能。评估板还提供引脚兼容的MAX16833BAUE+,该器件具有基准电压输出。

应用

  • 汽车外部照明:
    -远光灯/近光灯/信号灯/位置指示灯
    -日间行驶灯(DRL)
    -雾灯和自适应前车灯组件
  • 商业、工业和建筑
  • 照明

MAX16833EVKIT
MAX16833评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16833B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览