MAX16806

EEPROM可编程、高压、350mA LED驱动器,提供折返式LED电流调节

大电流线性LED驱动器,无需µC或开关转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • EEPROM或I²C动态编程
    • 高输入电压时折返LED电流
    • LED电流基准
    • LED过热时折返其电流(MAX16806)
  • 片上200Hz斜坡发生器,无需µC的PWM信号
  • 灵活的模拟或PWM控制,用于PWM或Theater亮度控制
  • 开关切换时的湿电流和去抖动(MAX16806)
  • 5.5V至40V输入、高达39V输出能力
  • LED电流调整范围:35mA至350mA
  • 波行整形可以使亮度调节时的EMI最小
  • 输出短路和过热保护
  • -40°C至+125°C工作范围
MAX16806
EEPROM可编程、高压、350mA LED驱动器,提供折返式LED电流调节
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16804 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
降压型 LED 驱动器 1
MAX16803 量产 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器
升压型 LED 驱动器 1
MAX16800 量产 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16806的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览