MAX1575
白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
首款效率高达85%的分数型白光LED电荷泵,带有两路单线亮度调节,分别用于主屏和副屏
产品详情
- 为主屏和子屏LED供电
- 在Li+电池放电过程中保持85%的平均效率(PLED / PBATT)
- 2% LED电流匹配度
- 每LED驱动电流达30mA
- 自适应1倍/1.5倍模式切换
- 低输入纹波和EMI
- 通过单线串行脉冲接口可在5%至100%范围内分别调节每路LED的电流
- 0.1µA关断电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 软启动限制浪涌电流
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX1575电荷泵能够以恒定电流驱动最多4个主屏白色LED或2个子屏白色LED,获得均匀亮度。利用自适应1倍/1.5倍电荷泵模式和超低压差电流调节器,可在单节Li+电池的整个电压范围内保持高效率。1MHz固定开关频率允许选用小巧的外部元件。经过优化的调节结构保证低EMI和低输入纹波。
MAX1575使用一个外部电阻设置满量程(100%) LED电流。两个使能输入:ENM和ENS,可分别为主屏和子屏提供简单的开/关控制。通过向使能端输入重复脉冲,可以调节LED电流,电流调节分多个等级,最低可降至5%。一旦建立了所需要的亮度,只要使能输入保持高电平,MAX1575即可保持亮度设置。如果一个使能输入保持低电平的时间超过2ms,对应显示器的LED电流将被置0。如果两个使能输入均保持低电平超过2ms,MAX1575进入关断模式。
MAX1575采用16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装(最大高度0.8mm)。
应用
- 带有主屏和子屏显示器的蜂窝电话
- 具有6只白色LED的PDA/智能电话
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1912 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
升压型 LED 驱动器 6 | ||
MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1553 | 量产 | 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动 |
MAX1554 | 量产 | 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动 |
MAX1698 | 量产 | 高效率、升压型稳流器,用于LED驱动 |
稳压降压-升压电荷泵 1 | ||
MAX1595 | 量产 | 稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵 |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 4 | ||
MAX1570 | 量产 | 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵 |
MAX1910 | 量产 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1575的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论