MAX15108

高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器

尺寸最小(2mm x 2.5mm)的8A、DC-DC方案,内置MOSFET

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Continuous 8A Output Current
  • Efficiency up to 96%
  • ±1% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Operates from a 2.7V to 5.5V Supply
  • Adjustable Output from 0.6V to 0.95 x VIN
  • Programmable Soft-Start
  • Safe Startup into Prebiased Output
  • External Reference Input
  • 1MHz Switching Frequency
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitors
  • Skip Mode or Forced PWM Mode
  • Enable Input and Power-Good Output for Power-Supply Sequencing
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection
  • Fully Protected Features Against Overcurrent and Overtemperature
  • Input Undervoltage Lockout
  • 20-Bump (4 x 5 Array), 2.5mm x 2mm, WLP Package
MAX15108
高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX15109 高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器,带有VID控制
内部电源开关降压稳压器 2
MAX15112 量产 高效、12A、电流模式同步整流降压转换器,内置开关
MAX15118 量产 高效、18A、电流模式同步整流降压调节器,内置开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览