MAX15046B

40V、高性能、同步buck控制器

40V工业控制器,工作于1MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V至40V或5V ±10%输入电压范围
  • 0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
  • 可调开关频率(100kHz至1MHz),精度为±10% (1MHz)
  • 自适应内部数字软启动
  • 输出电流可达25A
  • 具有可调节温度补偿门限(30mV至300mV)的逐周期谷电流模式限流
  • 可单调启动至预置输出
  • ±1%精度的电压基准
  • 90%最大占空比(MAX15046C)
  • 3A峰值栅极驱动器
  • “打嗝”式短路保护
  • 热关断
  • 电源就绪(PGOOD)输出和带有±5%精度门限的使能输入(EN)
  • 增强散热的16引脚QSOP封装
MAX15046B
40V、高性能、同步buck控制器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX15046BEVKIT

MAX15046B评估板

特性和优点

  • 5V至40V (24V,典型值)输入电压范围
  • 可选择4.5V至5.5V输入电压
  • 3.3V、10A输出
  • 350kHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15046B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15046B的功能所需的全部电路。MAX15046 IC采用带裸焊盘的16引脚QSOP封装。

MAX15046B评估板正常工作时需要能够提供7A电流的5V至40V电源。MAX15046B评估板输出设定为3.3V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为350kHz。MAX15046B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。

应用

  • 基站
  • 工业电源(PLC、工业计算机、现场总线设备、现场总线连接器)
  • 电信电源

MAX15046BEVKIT
MAX15046B评估板

最新评论

近期浏览