MAX1464

量产

低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器

多通道传感器信号处理器,能够为各种传感器提供放大、校准、线性化处理和温度补偿

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程设置的放大、校准、线性化处理以及温度补偿功能
  • 两路差分或四路单端ADC输入通道
  • 适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V
  • 两路DAC/PWM输出信号通道
  • 支持4-20mA电流环应用
  • 4kB FLASH存储器用于存储代码和系数
  • 128字节FLASH存储器用于存储用户信息
  • 集成温度传感器
  • 灵活的双运算放大器模块
  • 可编程传感器输入增益和失调
  • 可编程传感器采样率及分辨率
  • 无需外部调理元件
MAX1464
低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1464EVKIT

MAX1464评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Windows 98/NT/2000/XP
  • 板载电位器模拟传感器输入
  • 多余的空间可作为面包板搭建简单电路
  • LED用于直观检查
  • 可用+5V或+8V至+40V电源
  • 包含内部连接电缆
  • 包含额外的样品

产品详情

MAX1464评估板(EV kit)设计用于评估高性能、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器MAX1464。评估板包括:一块评估板PCB,包括具有典型应用电路的MAX1464信号调节器、用于模拟MAX1464传感器输入的电位器;一个接口PCB,KEY,用于评估板与电脑间的电平转换;一根并口互连电缆;此外,还包括支持软件、程序实例、相关的文档和应用笔记。

DB25连接器可以和PC并口互连。两个基于Windows®的软件(硬件调试和控制程序)可提供友好的图形化用户界面(GUI)来使用MAX1464的各种功能,即利用单个器件实现传感器补偿。硬件调试器包括多个菜单,用于访问相关寄存器和端口,写入程序至片上闪存以及将闪存内容下载到文件等等。硬件调试器可以用来学习MAX1464的各项功能,了解各个寄存器和端口的重要性。控制程序包括一些功能按钮,通过它们可执行一系列预定义底层操作,例如一键读ADC。控制程序可用于执行二阶传感器补偿和校准。

评估板既可用固定的+5V电源供电,也可用+8V至+40V电源供电,此时该电压首先经过评估板上的稳压器稳压到+5V,然后加至MAX1464。跳线JU1的设置必须与使用的电源相匹配。

欲使用带并口的PC对MAX1464进行完整评估,请订购MAX1464评估板。

应用

  • 校准器与控制器
  • GMR与MR磁向检测器
  • 压力传感器信号调理
  • 过程指示器
  • 热电偶与RTD线性化处理
  • 变送器与发送器
  • 称重系统

MAX1464EVKIT
MAX1464评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1464的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览