MAX1446
推荐用于新设计10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
3V、10位、60Msps ADC,提供72dB SFDR
- 产品模型
- 3
产品详情
- 3.0V单电源供电
- 出色的动态性能
- 59.5dB SNR (fIN = 20MHz)
- 73dB SFDR (fIN = 20MHz)
- 低功耗:
- 30mA(正常工作)
- 5µA(关断模式)
- 全差分模拟输入
- 宽2VP-P差分输入电压范围
- 400MHz -3dB输入带宽
- 2.048V片内精密带隙基准电压源
- 兼容CMOS的三态输出
- 32引脚TQFP封装
- 可提供评估套件(MAX1448评估套件)
MAX1446是一款10位、3V模数转换器(ADC),采用全差分输入、流水线10级ADC架构,具有数字纠错和宽带采样保持(T/H)功能,提供全差分信号路径。该ADC经过优化,用于成像和数字通信领域的低功耗、高动态性能应用。MAX1446采用2.7V至3.6V单电源供电,功耗仅为90mW,同时在20MHz输入频率下提供59.5dB信噪比(SNR)。全差分输入级具有400MHz、-3dB带宽,可以采用单端输入工作。除了工作功耗低,MAX1446还为空闲期提供5µA关断模式。
2.048V内部精密带隙基准电压源用于设置ADC满量程范围。借助灵活的基准电压源结构,用户可以提供经过缓冲、直接或外部获得的基准电压源,用于需要更高精度或需要不同输入电压范围的应用。
此外,MAX1446还提供更低和更高速度的引脚兼容版本。对于40Msps版本、80Msps版本和105Msps版本,请分别参考MAX1444数据手册、MAX1448数据手册和MAX1449数据手册。
MAX1446具有并行、偏移二进制、三态输出,可采用1.7V至3.3V电压供电,以实现灵活的接口。该器件采用5mm x 5mm、32引脚TQFP封装,在扩展的工业(-40°C至+85°C)和汽车(-40°C至+105°C)温度范围内符合规格。
应用
- 基带和中频数字化
- CCD成像
- 数字机顶盒
- 超声成像
- 视频数字化应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1446EHJ+ | 32-TQFP-5X5X1.0 | ||
MAX1446EHJ+T | 32-TQFP-5X5X1.0 | ||
MAX1446GHJ+ | 32-TQFP-5X5X1.0 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论