MAX1444

最后购买期限

10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准

低功耗、3V、10位、40Msps ADC,提供72dB SFDR

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.0V单电源供电
  • 出色的动态性能
    • 59.5dB SNR (fIN = 20MHz)
    • 74dBc SFDR (fIN = 20MHz)
  • 低功耗
    • 19mA(正常工作)
    • 5µA(关断模式)
  • 全差分模拟输入
  • 宽2Vp-p差分输入电压范围
  • 400MHz -3dB输入带宽
  • 2.048V片内精密带隙基准电压源
  • 兼容CMOS的三态输出
  • 32引脚TQFP封装
  • 可提供评估套件
MAX1444
10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
MAX1446 推荐新设计使用 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1448 最后购买期限 10位、80Msps、单路3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1449 最后购买期限 10位、105Msps、单路+3.3V、低功耗ADC,内置电压基准
产品 1
MAX1425 10位、20Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1448EVKIT

MAX1444、MAX1446、MAX1448和MAX1449评估板

特性和优点

  • 采样速率高达80Msps
  • 低电压、低功耗工作模式
  • 单端或全差分信号输入配置
  • 时钟整形电路
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1448评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX1444、MAX1446、MAX1448或MAX1449 10位模数转换器(ADC)性能所需的所有元件。MAX1444/MAX1446/MAX1448/MAX1449 ADC用于处理差分或单端模拟输入。用户借助该评估套件可使用来自一个单端模拟信号的两种信号评估ADC。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统,可以轻松地对ADC产生的数字输出进行采样。该评估套件已安装MAX1448。要评估MAX1444EHJ、MAX1446EHJ或MAX1449EHJ,请订购这些器件的免费样片。该评估套件采用+3V电源供电。其中包含了根据用户提供的交流信号产生时钟信号的电路。

 

应用

  • 基带和中频数字化
  • CCD成像
  • 数字电视(接收器、机顶盒)
  • 超声成像
  • 视频数字化应用

MAX1448EVKIT
MAX1444、MAX1446、MAX1448和MAX1449评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1444的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论