MAX1426

量产

10位、10Msps ADC

低功耗、低失真、10位ADC,提供61dB SNR

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分输入实现高共模噪声抑制性能
  • 61dB信噪比(fIN = 2MHz时)
  • +2.5V内部基准电压源
  • 输入带宽:150MHz
  • ±2V宽输入范围
  • 低功耗:156mW
  • 提供独立的数字电源输入以实现3V逻辑兼容性
  • 支持+5V单电源供电
MAX1426
10位、10Msps ADC
MAX1426:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1425 10位、20Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1426的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览