MAX1421
量产12位、40Msps、3.3V、低功耗ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 1
产品详情
- 3.3V单电源
- 67dB SNR (fIN = 5MHz)
- 66dB SNR (fIN = 15MHz)
- 2.048V内部精密带隙基准电压源
- 差分宽带输入T/H放大器
- 关断模式
- 180mW(基准电压源关断模式)
- 10µW(关断模式)
- 节省空间的48引脚LQFP封装
MAX1421是一款3.3V 12位模数转换器(ADC),采用全差分输入、管线式12级ADC架构,具有宽带采样保持(T/H)和数字纠错功能,提供全差分信号路径。MAX1421经过优化,用于成像和数字通信领域的低功耗、高动态性能应用。该转换器采用单个3.3V电源,仅消耗188mW功率,在15MHz输入频率和40Msps采样频率下,提供66dB典型信噪比(SNR)。全差分输入级具有400MHz小信号-3dB带宽,可以采用单端输入。
2.048V内部精密带隙基准电压源用来设置ADC的满量程范围。灵活的基准电压源结构可以采用内部或外部经过缓冲或未缓冲的基准电压源,用于需要更高精度,或需要不同输入电压范围的应用。
除了工作功耗低,MAX1421还支持两种关断模式,分别是基准电压源关断模式和常规关断模式。在基准电压源关断模式下,内部带隙基准电压源停用,使得电流降低2mA(典型值)。在怠速期间,可以采用完全关断模式,以尽可能节省功耗。
MAX1421提供并行、偏移二进制、兼容CMOS的三态输出。
MAX1421采用7mm x 7mm 48引脚LQFP封装,可在商业温度(0°C至+70°C)范围和扩展的工业温度(-40°C至+85°C)范围内使用。
此外,还提供引脚兼容,支持更高和更低速度的MAX1421版本。请参考MAX1420数据手册(60Msps频率)和MAX1422数据手册(20Msps频率)。
应用
- CCD像素处理
- 数据采集
- 中频与基带数字化
- 医学超声成像
- 雷达
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1421ECM+D | 48-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX1421ECM+D | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论