MAX1420

量产

12位、60Msps、+3.3V、低功耗ADC,内置电压基准

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.3V单电源供电
  • 67dB SNR (fIN = 5MHz)
  • 66dB SNR (fIN = 15MHz)
  • 2.048V内部精密带隙基准电压源
  • 差分宽带输入T/H放大器
  • 关断模式
    • 218mW(基准电压源关断模式)
    • 10µW(关断模式)
  • 节省空间的48引脚TQFP封装
MAX1420
12位、60Msps、+3.3V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1420:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1420EVKIT

MAX1420、MAX1421和MAX1422评估板

特性和优点

  • 高达60Msps采样速率
  • 低电压、低功耗
  • 时钟成形电路
  • 轻松捕捉数据的配置
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1420评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,包含评估MAX1420、MAX1421或MAX1422 12位+3.3V模数转换器(ADC)性能所需的所有组件。MAX1420/MAX1421/MAX1422 ADC可以采用2V峰峰值差分模拟输入。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统,可以轻松地对ADC产生的二进制偏移数字输出进行采样。该评估套件已安装60Msps器件(MAX1420)。订购MAX1421CCM或MAX1422CCM免费样片,以评估40Msps或20Msps器件。

 

应用

  • CCD像素处理
  • 中频和基带数字化
  • 红外焦平面阵列
  • 医学超声成像
  • 雷达

MAX1420EVKIT
MAX1420、MAX1421和MAX1422评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览