MAX1400

量产

+5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC

+5V工作,具有最高线性度的18位Σ-Δ

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18位分辨率、Σ-Δ ADC
  • 16位性能,高达480sps下无失码
  • 低静态电流
    • 250µA(工作模式)
    • 2µA(关断模式)
  • 3个全差分或5个伪差分信号输入通道
  • 2个额外的全差分校准通道/辅助输入通道
  • 访问多路复用器输出/ADC输入
  • 可编程增益和失调
  • 全差分基准电压源输入
  • 连续转换或按命令转换
  • 自动通道扫描和连续数据输出模式
  • 采用+5V模拟电源和+3V或+5V数字电源供电
  • SPI/QSPI兼容型3线串行接口
  • 28引脚SSOP封装
MAX1400
+5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX195 量产 16位、85ksps ADC,带有10µA关断
多路复用模数转换器 4
MAX1401 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1402 量产 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX11060 量产 24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1402EVC16

MAX1400和MAX1402评估板/评估系统

特性和优点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1402评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1402评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1402是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1402的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1402进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1402评估套件和评估系统也可用于评估MAX1400。只需随MAX1402评估套件一起订购MAX1400CAI的免费样片。

MAX1402独立评估套件
MAX1402评估套件提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1402。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。关于时序要求,请参考MAX1402 IC数据手册。请参见完整数据手册中的表2跳线功能

MAX1402评估系统
MAX1402评估系统采用用户提供的+8V至+12VDC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

MAX1402EVKIT

MAX1400和MAX1402评估板/评估系统

特性和优点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1402评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1402评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1402是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1402的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1402进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1402评估套件和评估系统也可用于评估MAX1400。只需随MAX1402评估套件一起订购MAX1400CAI的免费样片。

MAX1402独立评估套件
MAX1402评估套件提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1402。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。关于时序要求,请参考MAX1402 IC数据手册。请参见完整数据手册中的表2跳线功能

MAX1402评估系统
MAX1402评估系统采用用户提供的+8V至+12VDC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

MAX1400EVKIT

MAX1400和MAX1402评估板/评估系统

特性和优点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1402评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1402评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1402是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1402的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1402进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1402评估套件和评估系统也可用于评估MAX1400。只需随MAX1402评估套件一起订购MAX1400CAI的免费样片。

MAX1402独立评估套件
MAX1402评估套件提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1402。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。有关时序要求,请参阅MAX1402 IC数据手册。请参见完整数据手册中的表2跳线功能

MAX1402评估系统
MAX1402评估系统采用用户提供的+8V至+12VDC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

MAX1402EVC16
MAX1400和MAX1402评估板/评估系统
MAX1402EVKIT
MAX1400和MAX1402评估板/评估系统
MAX1400EVKIT
MAX1400和MAX1402评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览