MAX1383
量产双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
12位ADC,可理想用于电机控制,无流水线延时
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双路、同时采样、12位逐次逼近型(SAR) ADC
- 2 x 2多路复用输入或2路差分输入
- 每路ADC具有1.25Msps采样速率
- 内部或外部基准
- 极佳的动态性能
- 70dB SINAD (MAX1377)
- 71dB SINAD (MAX1379/MAX1383)
- 84dBc/SFDR
- 1MHz全线性带宽
- 2.7V至3.6V低压工作(MAX1377)
- 50mW (标准工作模式)
- 6mW (部分关断模式)
- 3µW (完全关断模式)
- 4.75V至5.25V低压工作(MAX1379)
- 90mW (标准工作模式)
- 10mW (部分关断模式)
- 5µW (完全关断模式)
- 4.75V至5.25V低压工作(MAX1383)
- 280mW 标准工作模式
- 2.5µW (完全关断模式)
- 20MHz、SPI兼容的3线串口,用户可选择单输出(0.625Msps最大值)或双输出(1.25Msps 最大值)
- 输入量程:±10V (MAX1383)、0—VREF或±VREF/2 (MAX1377/MAX1379)
- 小型20引脚TQFN封装
MAX1377/MAX1379/MAX1383为双通道同步采样、低功耗、12位串行ADC,带内部电压基准。较快的采样速率、低功耗和极佳的动态性能使得MAX1377/MAX1379/MAX1383成为工业过程控制、电机控制和RF应用的理想选择。
每路转换结果通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容接口连接至独立的串行数字输出。串行输出允许以2倍的指定时钟速率传输数据。对于仅有单个串行输入的微控制器(µC)和DSP,两路ADC转换结果还可通过单个数字口输出。
MAX1377采用2.7V至3.6V模拟电源供电,MAX1379/MAX1383采用4.75V至5.25V模拟电源供电。单独的1.8V至AVDD数字电源允许与低压逻辑连接,无需使用电平转换器。
该系列器件具有两种关断模式:部分关断和完全关断,使得MAX1377/MAX1379和MAX1383 (仅有完全关断模式)能够在转换期间节省功率。部分关断模式将电源电流降低至2mA,此时保持基准的有效状态,以实现快速上电。完全关断模式将电源电流降至1µA以内。
MAX1377/MAX1379输入接受0V至基准电压或±VREF/2范围的电压。MAX1383提供±10V输入电压量程,非常适合工业和电机控制等应用。每路ADC输入支持真差分输入或2路单端输入。
MAX1377/MAX1379/MAX1383采用20引脚TQFN封装,工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1383ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1383ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1383ATP+ | 量产 | |
MAX1383ATP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1383的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论