MAX1379

量产

双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口

12位ADC,可理想用于电机控制,无流水线延时

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双路、同时采样、12位逐次逼近型(SAR) ADC
  • 2 x 2多路复用输入或2路差分输入
  • 每路ADC具有1.25Msps采样速率
  • 内部或外部基准
  • 极佳的动态性能
    • 70dB SINAD (MAX1377)
    • 71dB SINAD (MAX1379/MAX1383)
    • 84dBc/SFDR
    • 1MHz全线性带宽
  • 2.7V至3.6V低压工作(MAX1377)
    • 50mW (标准工作模式)
    • 6mW (部分关断模式)
    • 3µW (完全关断模式)
  • 4.75V至5.25V低压工作(MAX1379)
    • 90mW (标准工作模式)
    • 10mW (部分关断模式)
    • 5µW (完全关断模式)
  • 4.75V至5.25V低压工作(MAX1383)
    • 280mW 标准工作模式
    • 2.5µW (完全关断模式)
  • 20MHz、SPI兼容的3线串口,用户可选择单输出(0.625Msps最大值)或双输出(1.25Msps 最大值)
  • 输入量程:±10V (MAX1383)、0—VREF或±VREF/2 (MAX1377/MAX1379)
  • 小型20引脚TQFN封装
MAX1379
双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
MAX1377、MAX1379、MAX1383:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 4
MAX1383 量产 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
MAX11122 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11322 量产 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
MAX11102 量产 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1379EVKIT

MAX1379评估板

特性和优点

  • 2个同步采样ADC通道输入
  • 4个香蕉插头用于电源输入
  • 4个板上输入缓冲器
  • 输入通道提供BNC接口
  • 可计算频率、RMS、MIN、MAX和平均直流电平
  • USB与PC连接线
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容评估软件
  • 无铅封装、符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1379评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX1379双路、12位、1.25Msps同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估MAX1379的功能。

MAX1379评估板安装了MAX1379ATP+。

应用

  • 票据认证
  • 通信
  • 数据采集
  • 电机控制
  • 便携式仪表

MAX1379EVKIT
MAX1379评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1379的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览