MAX1288
量产150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源工作
- +3V (MAX1287/MAX1289)
- +5V (MAX1286/MAX1288)
- 转换间隙AutoShutdown
- 低功耗
- 150ksps下245µA
- 100ksps下150µA
- 10ksps下15µA
- 1ksps下2µA
- 关断时0.2µA
- 真差分采样/保持,150kHz采样速率
- 软件配置单极性/双极性转换(仅MAX1288/MAX1289)
- 可用于DSP和处理器的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
- 内部转换时钟
- 8引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装
MAX1286–MAX1289是串行输出的12位模拟-数字转换器(ADC),具有成本低、功耗小的特点,采用小型8引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装。MAX1286/MAX1288采用+5V单电源供电,MAX1287/MAX1289采用+3V单电源供电。这些器件具备逐次逼近ADC,自动关断,快速唤醒(1.4µs)的功能和一个高速3线接口。在150ksps最大采样速率下功耗仅为0.5mW (VDD = +2.7V)。在较低的采样速率下,转换间隙的AutoShutdown™ (0.2µA)特性能够减小功率消耗。MAX1286/MAX1287提供双通道单端工作模式,接受输入信号范围为0到基准VREF。MAX1288/MAX1289接受范围为0到基准VREF的真差分输入。使用一个外部时钟通过3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口来存取数据。良好的动态性能,低功耗,使用简单以及封装尺寸小等特点使其非常适用于电池供电的便携数据采集装置和其他要求低功耗、小体积的应用。
应用
- 流量计
- 低功耗数据采集
- 便携式温度监视器
- 触摸屏
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1288ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1288ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1330 | 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器 | |
MAX1396 | 1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC | |
单通道模数转换器 1 | ||
MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
多路复用模数转换器 3 | ||
MAX1329 | 量产 | 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器 |
MAX144 | 量产 | 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC |
MAX1286 | 量产 | 150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1288的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论