MAX1286

量产

150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源工作
    • +3V (MAX1287/MAX1289)
    • +5V (MAX1286/MAX1288)
  • 转换间隙AutoShutdown
  • 低功耗
    • 150ksps下245µA
    • 100ksps下150µA
    • 10ksps下15µA
    • 1ksps下2µA
    • 关断时0.2µA
  • 真差分采样/保持,150kHz采样速率
  • 软件配置单极性/双极性转换(仅MAX1288/MAX1289)
  • 可用于DSP和处理器的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  • 内部转换时钟
  • 8引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装
MAX1286
150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1330 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
MAX1396 1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
单通道模数转换器 1
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
多路复用模数转换器 2
MAX1329 量产 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
MAX144 量产 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1286EVKIT

MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1088EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1086EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1288EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1286EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1088EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1086EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1288EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1286的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览