MAX12557
量产双路、65Msps、14位、IF/基带ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 直接IF采样高达400MHz
- 优异的动态性能
- fIN = 70MHz/175MHz时,74.1dB/72.5dB SNR
- fIN = 70MHz/175MHz时,83.4dBc/79.5dBc SFDR
- 3.3V低功耗工作
- 637mW (差分时钟模式)
- 610mW (单端时钟模式)
- 全差分或单端模拟输入
- 可调差分模拟输入电压范围
- 750MHz输入带宽
- 可调、内部或外部、共享基准
- 差分或单端时钟
- 可接受25%至75%的时钟占空比变化
- 用户可选DIV2和DIV4时钟模式
- 关断模式
- 二元补码或格雷码格式的CMOS输出
- 超量程和数据有效指示
- 紧凑、68引脚薄型QFN封装
- 提供12位兼容型号(MAX12527)
- 可提供评估板(请定购MAX12557EVKIT)
MAX12557是双路、3.3V、14位模数转换器(ADC),具有全差分宽带采样/保持(T/H)输入,用于驱动内部量化器。MAX12557针对低功耗、小尺寸和高动态性能进行了优化,适合中频(IF)和基带采样应用。该双路ADC由3.3V单电源供电,功耗仅为610mW,输入频率为175MHz时,信噪比(SNR)典型值可达72.5dB。T/H输入级可接收最大频率400MHz的单端或差分输入。除低功耗特性外,MAX12557还提供166µW的空闲周期关断模式,以进一步降低功耗。
MAX12557具有灵活的基准结构,可使用内部2.048V带隙基准,也可使用外部基准,并且两个ADC可共享基准。其基准结构允许满量程模拟输入范围在±0.35V至±1.15V间调整。MAX12557提供的共模基准可简化设计,减少差分模拟输入电路中外围元件数量。
MAX12557支持单端和差分时钟输入。用户可选择2分频(DIV2)或4分频(DIV4)模式,以实现灵活的设计并消除时钟抖动的负面影响。ADC内部占空比均衡器(DCE)可在较大范围内补偿时钟占空比变化。
MAX12557提供两路并行、14位宽、CMOS兼容输出。数字输出格式由引脚选择,可为二元补码或格雷码。数字输出采用1.7V至3.6V电源单独供电,可灵活实现与各种逻辑电平的接口。MAX12557提供带裸焊盘(EP)的10mm x 10mm x 0.8mm, 68引脚薄型QFN封装, 规定用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
若需了解所有与该器件引脚兼容的12位和14位高速ADC,请参考参数表。
应用
- 数字机顶盒
- I/Q接收器
- 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
- 低功耗数据采集
- 便携式仪表
- 超声和医学成像
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX12557ETK+D | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX12557ETK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12557的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论