MAX12554

14位、80Msps、3.3V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接IF采样,频率高达400MHz
  • 卓越的动态性能
    • fIN = 3MHz/175MHz时,SNR为72.4dB/70.9dB
    • fIN = 3MHz/175MHz时,SFDR为86.2dBc/82.5dBc
  • 低噪声基底:-74.8dBFS
  • 3.3V低功耗工作
    • 396mW (单端时钟模式)
    • 429mW (差分时钟模式)
    • 300µW (断电模式)
  • 完全差分或单端模拟输入
  • 可调节的满量程模拟输入范围
    • ±0.35V至±1.10V
  • 共模基准
  • CMOS兼容输出,采用二进制补码或格雷码
  • 数据有效指示器简化了数字设计
  • 数据超范围指示器
  • 小尺寸,带有裸露焊盘的6mm x 6mm x 0.8mm的40引脚薄型QFN封装
  • 可提供评估板(请定购MAX12555EVKIT)
MAX12554
14位、80Msps、3.3V ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
MAX12553 过期 14位、65Msps、3.3V ADC
MAX1211 过期 12位、65Msps、中频采样ADC
MAX12555 量产 14位、95Msps、3.3V ADC
产品 5
MAX19538 12位、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX12554EVKIT

MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板

特性和优点

  • MAX12555具有95Msps的采样率
  • MAX12554具有80Msps的采样率
  • MAX12553具有65Msps的采样率
  • 低压和低功耗工作模式
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载占空比可调的的时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX12553/MAX12554/MAX12555评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,该电路板包含了评估14位、模数转换器(ADC)系列产品所需的全部功能。该系列ADC可接受差分或单端模拟输入,而评估板则可评估来自单端模拟信号源的任意类型信号。ADC所产生的数字输出可通过用户提供的高速逻辑分析仪获数据采集系统轻易获得。评估板可工作在1.8V和3.3V电源电压下,同时包含了可以从用户提供的AC信号产生低抖动时钟信号的电路。

应用

  • 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 医学成像系统,包括正电子放射断层成像(PET)
  • 便携式仪表
  • 视频成像

MAX12555EVKIT

MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板

特性和优点

  • MAX12555具有95Msps的采样率
  • MAX12554具有80Msps的采样率
  • MAX12553具有65Msps的采样率
  • 低压和低功耗工作模式
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载占空比可调的的时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX12553/MAX12554/MAX12555评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,该电路板包含了评估14位、模数转换器(ADC)系列产品所需的全部功能。该系列ADC可接受差分或单端模拟输入,而评估板则可评估来自单端模拟信号源的任意类型信号。ADC所产生的数字输出可通过用户提供的高速逻辑分析仪获数据采集系统轻易获得。评估板可工作在1.8V和3.3V电源电压下,同时包含了可以从用户提供的AC信号产生低抖动时钟信号的电路。

应用

  • 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 医学成像系统,包括正电子放射断层成像(PET)
  • 便携式仪表
  • 视频成像

MAX12553EVKIT

MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板

特性和优点

  • MAX12555具有95Msps的采样率
  • MAX12554具有80Msps的采样率
  • MAX12553具有65Msps的采样率
  • 低压和低功耗工作模式
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载占空比可调的的时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX12553/MAX12554/MAX12555评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,该电路板包含了评估14位、模数转换器(ADC)系列产品所需的全部功能。该系列ADC可接受差分或单端模拟输入,而评估板则可评估来自单端模拟信号源的任意类型信号。ADC所产生的数字输出可通过用户提供的高速逻辑分析仪获数据采集系统轻易获得。评估板可工作在1.8V和3.3V电源电压下,同时包含了可以从用户提供的AC信号产生低抖动时钟信号的电路。

应用

  • 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 医学成像系统,包括正电子放射断层成像(PET)
  • 便携式仪表
  • 视频成像

MAX12554EVKIT
MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板
MAX12555EVKIT
MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板
MAX12553EVKIT
MAX12553、MAX12554和MAX12555评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览