MAX12527
量产双路、65Msps、12位、IF/基带ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达400MHz的直接IF采样
- 优异的动态性能
- fIN = 70MHz/175MHz时,SNR为70.4dB/69.8dB
- fIN = 70MHz/175MHz时,SFDR为84.4dBc/80.2dBc
- 3.3V低功耗工作
- 647mW (差分时钟模式)
- 620mW (单端时钟模式)
- 完全差分或单端模拟输入
- 可调的差分模拟输入电压
- 750MHz输入带宽
- 可调的内部或外部基准,基准可共用
- 差分或单端时钟
- 接收25%至75%的时钟占空比
- 用户可选择的DIV2与DIV4时钟模式
- 断电模式
- 2的补码或格雷码格式的CMOS输出
- 超量程与数据有效指示
- 小尺寸、68引脚、薄型QFN封装
- 提供14位兼容版本(MAX12557)
- 可提供评估板(请定购MAX12557EVKIT)
MAX12527是双路3.3V、12位模数转换器(ADC),具有完全差分的宽带采样/保持(T/H)输入,用来驱动内部量化器。MAX12527在中频(IF)与基带采样应用中优化于低功耗、小尺寸和高性能指标。双路ADC工作在3.3V单电源,175MHz输入频率下具有典型值为69.8dB的信噪比(SNR),仅消耗620mW功率。T/H输入级接收高达400MHz的单端或差分输入。除了低功耗特性,MAX12527还具有166µW关断模式,降低空闲周期的功耗。
MAX12527采用灵活的基准结构,可以使用内部2.048V带隙基准或外部基准,并允许两个ADC共用基准。基准结构使得满量程模拟输入可以在±0.35V至±1.15V范围内调整。MAX12527提供共模基准,简化了设计,并减少了差分模拟输入电路的外部元件数量。
MAX12527支持单端或差分输入时钟。用户可选择的二分频(DIV2)与四分频(DIV4)模式,可以实现灵活的设计,并有助于消除时钟抖动的负面影响。较宽的时钟占空比变化可以由ADC内部占空比均衡器(DCE)补偿。
MAX12527具有两个并行、12位宽、CMOS兼容的输出端口。数字输出格式可以通过引脚选择为2的补码或格雷码。用于数字输出级的独立电源输入可接受1.7V至3.6V电压,便于与不同逻辑电平接口。MAX12527采用10mm x 10mm x 0.8mm、68引脚、带裸露焊盘(EP)的薄型QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
如果需要引脚兼容的14位ADC,请参考MAX12557数据资料。
若需了解所有与该器件引脚兼容的12位和14位高速ADC,请参考参数表。
应用
- 数字机顶盒
- I/Q接收器
- 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
- 低功耗数据采集
- 便携式仪表
- 超声和医学成像
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX12527ETK+D | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX12527ETK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
这是最新版本的数据手册