MAX125

量产

2x4通道、同步采样、14位DAS

面向工业应用的14位、8通道、同步采样ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有两个多路复用输入的四个同步采样T/H放大器(总共八个单端输入)
  • 每通道转换时间为3µs
  • 吞吐速率:
    • 250ksps(1通道)
    • 142ksps(2通道)
    • 100ksps(3通道)
    • 76ksps(4通道)
  • 输入范围:
    • ±5V (MAX125)
    • ±2.5V (MAX126)
  • 故障保护输入多路复用器(±17V)
  • ±5V电源
  • 内部+2.5V或外部基准电压源工作模式
  • 可编程板载时序控制器
  • 高速并行DSP接口
MAX125
2x4通道、同步采样、14位DAS
MAX125、MAX126:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX11058 4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
多路复用模数转换器 2
MAX126 量产 2x4通道、同时采样、14位DAS
MAX11056 量产 4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX126EVKIT

MAX125和MAX126评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达40ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX125/MAX126评估系统(EV系统)由MAX125/MAX126评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块组成。MAX125/MAX126是高速、8通道、14位数据采集系统,具有四个同步跟踪/保持功能。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来使用MAX125/MAX126的功能。

通过个人计算机对MAX125/MAX126进行综合评估,请订购完整的评估系统。如果µC模块(68HC16MOD-16WIDE)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者想要在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

 

应用

  • 数字信号处理(DSP)
  • 多相电机控制
  • 功率因数监控
  • 电网同步

MAX125EVKIT

MAX125和MAX126评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达40ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX125/MAX126评估系统(EV系统)由MAX125/MAX126评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块组成。MAX125/MAX126是高速、8通道、14位数据采集系统,具有四个同步跟踪/保持功能。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来使用MAX125/MAX126的功能。

通过个人计算机对MAX125/MAX126进行综合评估,请订购完整的评估系统。如果µC模块(68HC16MOD-16WIDE)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者想要在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

 

应用

  • 数字信号处理(DSP)
  • 多相电机控制
  • 功率因数监控
  • 电网同步

MAX126EVKIT
MAX125和MAX126评估板
MAX125EVKIT
MAX125和MAX126评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX125的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览