MAX1233

±15kV ESD保护触摸屏控制器,包含DAC及键盘控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ESD保护模拟输入
    • ±15kV IEC 1000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 1000-4-2接触放电
  • 工作于单电源
    • +2.7V至+3.6V (MAX1233)
    • +4.75V至+5.25V (MAX1234)
  • 4线触摸屏接口
  • 内部+1.0V/+2.5V基准或外部基准(+1.0V至AVDD)
  • 10MHz、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口
  • 12位、50ksps ADC测量
    • 阻性触摸屏位置和压力
    • 两路辅助模拟输入
    • 两路电池电压(0.5V至6V)
    • 片内温度
  • 用于LCD偏置控制的8位DAC
  • 4 x 4键盘可编程控制器提供多达8个GPIO引脚
  • 自动检测屏幕被触摸、键按下和转换结束
  • 可编程的8、10、12位解决方案
  • 可编程转换速率
  • 两次转换间隙AutoShutdown™
  • 低功耗
    • 50ksps时,260µA
    • 10ksps时,50µA
    • 1ksps时,6µA
    • 0.3µA的关断电流
  • 28引脚、5mm x 5mm QFN和TQFN封装
MAX1233
±15kV ESD保护触摸屏控制器,包含DAC及键盘控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MXB7843 2.375V至5.25V、4线触摸屏控制器
MXB7846 2.375V至5.25V、4线触摸屏控制器,内置电压基准及温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1233的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论