MAX1198
量产双路、8位、100Msps、3.3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.7V至3.6V单电源
- 出色的动态性能
- fIN = 50MHz/200MHz时,SINAD = 48.1dB/47.6dB
- fIN = 50MHz/200MHz时,SFDR = 66dBc/61.5dBc
- fIN = 50MHz时,-72dB通道间串扰
- 低功耗
- 264mW (正常工作)
- 10.6mW (休眠模式)
- 0.5µW (关断模式)
- 0.05dB增益和±0.1°相位匹配误差
- ±1VP-P宽差分模拟输入电压范围
- 400MHz的-3dB输入带宽
- 片内2.048V精密带隙基准
- 用户可选输出模式—二进制补码或偏移二进制码
- 备有引脚兼容的8位和10位升级型号
MAX1198是一款3.3V、双通道8位模数转换器(ADC),具备全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动2路ADC。MAX1198最适合于那些低功耗、高动态性能的应用,如成像、仪器和数字通讯等应用。这款ADC工作于2.7V至3.6V单电源,消耗功率仅264mW,且在50MHz输入频率和100Msps采样速率下,达到了48.1dB的信号与噪声和失真比(SINAD)。T/H驱动输入级包含400MHz (-3dB)输入放大器。这些转换器也可以工作于单端输入。除了低运行功率外,MAX1198还具有3.2mA的休眠模式以及0.15µA的关断模式,以节省空闲期间的功率消耗。
内部2.048V精密带隙基准设置ADC的满量程范围。灵活的基准结构允许使用内部基准,或者外部输入基准,以满足那些要求提高精度或输入电压范围不同的应用。
MAX1198具有并行、CMOS兼容的三态输出。通过单个控制引脚,数字输出格式可以选择为二进制补码或直接偏移二进制码。该器件允许独立的1.7V至3.6V接口输出电源,以提供灵活的接口方式。MAX1198采用7mm x 7mm、48引脚TQFP封装,满足扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
对于10位、引脚兼容的升级型号,请参考MAX1180数据资料。由于MAX1198的N.C.引脚内部下拉至地,因此这款ADC能够被MAX1180直接替换。
应用
- 基带I/Q采样
- 电池供电应用
- 仪表
- MMDS调制解调器
- 多路中频采样
- 机顶盒
- 超声和医学成像
- VSAT终端
- WLAN、WWAN、WLL
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1198ECM+D | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 | ||
MAX1198ECM+TD | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 26, 2016 - 1589A ASSEMBLY |
||
MAX1198ECM+D | 量产 | |
MAX1198ECM+TD | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1198的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论