MAX11905
量产20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
速度最快、功耗最低的20位SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高DC/AC精度提供较高的测量质量
- 20位分辨率,无失码
- 20位时,具有±6 LSB INL 和±1 LSB DNL(最大值)
- fIN = 10kHz时,提供98.3dB SNR 和 98.1dB SINAD
- -123dB THD @ fIN = 10kHz
- 高采样率SAR架构支持快速建立和采集
- 1.6Msps吞吐率,无流水线延迟
- 高度集成简化设计
- 集成基准缓冲器,VREF = 2.5V至3.6V
- ±VREF单极性、差分模拟输入量程
- 可工作在超低电源,降低功耗
- 9mW @ 1.6Msps
- 灵活的低电压供电,节约成本
- 1.8V模拟和数字电路电源
- 1.5V至3.6V数字接口电源
- 3.3V REFVDD基准缓冲器电源
- 灵活、工业标准串口和小型封装减小尺寸
- 兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
- 20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装
MAX11905为20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC,带有内部基准缓冲器。MAX11905提供优异的静态和动态性能,功耗正比于吞吐率,在同类产品中具有最佳指标。器件支持±VREF单极性、差分输入量程。供电电源包括:3.3V电源(用于基准缓冲器)、1.8V模拟电源、1.8V数字电源和1.5V至3.6V数字接口电源。
ADC具有高达98.3dB的SNR和-123dB THD,保证20位无失码分辨率和6 LSB INL (最大值)。
MAX11905通过SPI兼容串行接口传输数据。MAX11905采用20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪表
- 过程控制与工业自动化
- 电信
- 测试与测量
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11905ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11905ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2018 - 1806 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX11905ETP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11905的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论