MAX1183

量产

双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V单电源
  • 出色的动态性能:
    • fIN = 20MHz时,SNR = 59.6dB
    • fIN = 20MHz时,SFDR = 73dB
  • 低功耗:
    • 40mA (正常工作)
    • 2.8mA (休眠模式)
    • 1µA (关断模式)
  • 0.02dB增益和0.25°相位匹配误差
  • ±1VP-P宽差分模拟输入电压范围
  • 400MHz的-3dB输入带宽
  • 片上2.048V精密带隙基准
  • 用户可选的输出模式—二进制补码或偏移二进制码
  • 采用裸露底盘的48引脚TQFP封装,便于散热
MAX1183
双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1181EVKIT

MAX1180、MAX1181、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186和MAX1190评估板

特性和优点

  • 高达80Msps的采样速率(MAX1181)
  • 低电压和低功耗工作模式
  • 单端或全差分信号输入配置
  • 时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试
  • 支持无多路复用(MAX1180-MAX1184/MAX1190)和多路复用(MAX1185/MAX1186)输出模式
  • 产品详情

    MAX1181评估板(EV kit)是经过全面装配与测试的电路板,包括用来评估不带多路复用器的MAX1180-MAX1184、MAX1190或具有多路复用器的MAX1185、MAX1186双路、10位模数转换器(ADC)的性能所需要的全部元件。MAX1180-MAX1186与MAX1190允许差分或单端模拟输入,该评估板可以采用从一路单端模拟信号得到的两种类型的信号评估每一款ADC。ADC产生的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪和数据采集系统方便地采样。该评估板工作在3.0V模拟电源和2.0V数字电源下。评估板上包括能够从用户提供的AC信号产生时钟信号的电路。评估板已安装了MAX1181,若要评估引脚兼容的MAX1180、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186或MAX1190,请申请相应器件的免费样片。

    应用

    • 高分辨率图像
    • I/Q通道数字化
    • 仪表
    • 多路中频欠采样
    • 视频应用

    MAX1181EVKIT
    MAX1180、MAX1181、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186和MAX1190评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1183的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览