MAX1181

量产

双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V单电源工作
  • 极佳的动态性能
    • fIN = 20MHz时59dB SNR
    • fIN = 20MHz时73dB SFDR
  • 低功耗
    • 82mA (标准工作模式)
    • 2.8mA (休眠模式)
    • 1µA (关断模式)
  • 0.02dB增益和0.25°相位匹配(典型值)
  • ±1VP-P较宽的差分模拟输入电压范围
  • -3dB输入带宽为400MHz
  • 片上+2.048V精密带隙基准
  • 用户可选的输出格式:2的补码或偏移二进制
  • 为改善散热条件提供48引脚焊盘裸露的TQFP封装
  • 提供评估板
MAX1181
双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览