MAX11639

量产

8位、16/8通道、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准

完备的低成本、8位、8/12/16通道ADC系列产品,带有内部基准、FIFO和SPI接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟多路复用器,带采样保持电路
    • 16通道(MAX11642/MAX11643)
    • 8 通道(MAX11638/MAX11639)
  • 单电源供电
    • 2.7V至3.6V (MAX11639/MAX11643)
    • 4.75V至5.25V (MAX11638/MAX11642)
  • 内部基准
    • 2.5V (MAX11639/MAX11643)
    • 4.096V (MAX11638/MAX11642)
  • 外部基准:1V至VDD
  • 16个先进/先出(FIFO)
  • 支持扫描模式、内部平均、内部时钟
  • 精度:±1 LSB INL,±1 LSB DNL,整个温度范围内无失码
  • 10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  • 小尺寸封装
    • 16引脚QSOP (MAX11638/MAX11639)
    • 24引脚QSOP (MAX11642/MAX11643)
MAX11639
8位、16/8通道、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1394 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC
多路复用模数转换器 1
MAX1117 量产 单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX11635EVSYS

MAX1231评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/XP
  • 评估板软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP

产品详情

MAX1231评估系统(EV system)包含MAX1231评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1231是一款12位、300ksps模/数转换器(ADC),带有内部温度传感器,先进/先出(FIFO)和内部基准。评估软件运行于Windows® 98/2000/XP操作系统,为评估MAX1231提供便捷的用户界面。

若使用个人计算机对MAX1231进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1231EVC16);若用户之前购买Maxim公司的EV系统时已带有68HC16MODULE模块,或用户采用其他基于µC的系统,则只需要订购评估板(MAX1231EVKIT)。

该系统还可评估MAX1030、MAX1031和MAX1230器件,如需评估这些器件,请联系工厂以获得免费样品。请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。

应用

  • 数据采集系统
  • 数据记录
  • 工业控制系统
  • 仪表
  • 病人监护
  • 系统监控

MAX11633EVSYS

MAX1231评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/XP
  • 评估板软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP

产品详情

MAX1231评估系统(EV system)包含MAX1231评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1231是一款12位、300ksps模/数转换器(ADC),带有内部温度传感器,先进/先出(FIFO)和内部基准。评估软件运行于Windows® 98/2000/XP操作系统,为评估MAX1231提供便捷的用户界面。

若使用个人计算机对MAX1231进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1231EVC16);若用户之前购买Maxim公司的EV系统时已带有68HC16MODULE模块,或用户采用其他基于µC的系统,则只需要订购评估板(MAX1231EVKIT)。

该系统还可评估MAX1030、MAX1031和MAX1230器件,如需评估这些器件,请联系工厂以获得免费样品。请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。

应用

  • 数据采集系统
  • 数据记录
  • 工业控制系统
  • 仪表
  • 病人监护
  • 系统监控

MAX1231BEVSYS

MAX1231评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/XP
  • 评估板软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP

产品详情

MAX1231评估系统(EV system)包含MAX1231评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1231是一款12位、300ksps模/数转换器(ADC),带有内部温度传感器,先进/先出(FIFO)和内部基准。评估软件运行于Windows® 98/2000/XP操作系统,为评估MAX1231提供便捷的用户界面。

若使用个人计算机对MAX1231进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1231EVC16);若用户之前购买Maxim公司的EV系统时已带有68HC16MODULE模块,或用户采用其他基于µC的系统,则只需要订购评估板(MAX1231EVKIT)。

该系统还可评估MAX1030、MAX1031和MAX1230器件,如需评估这些器件,请联系工厂以获得免费样品。请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。

应用

  • 数据采集系统
  • 数据记录
  • 工业控制系统
  • 仪表
  • 病人监护
  • 系统监控

MAX11635EVSYS
MAX1231评估板/评估系统
MAX11633EVSYS
MAX1231评估板/评估系统
MAX1231BEVSYS
MAX1231评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览