MAX11216

量产

集成PGA功能且SNR为140dB的24位10mW、64ksps Σ-Δ ADC

24位ADC提供120dB SNR和同类产品的最低功耗

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率适用于需要宽动态范围的仪器仪表应用
    • 15.6sps时的SNR为138dB
    • 500sps时的SNR为127dB
    • 21位无噪声分辨率(50sps)
    • 19位无噪声分辨率(1ksps)
  • 更长的电池使用时间适合便携式应用
    • AVDD提供的工作模式电流为2.4mA
    • AVDD提供的PGA低噪声模式电流为4.4mA
    • 1µA休眠电流
  • 高精度直流测量
    • 1ppm INL(典型值),4ppm(最大值)
  • 单个或分离式模拟电源提供灵活的输入电压范围
    • 2.7V至3.6V(单电源)或±1.8V(双电源)
  • 灵活的高性能滤波器架构简化了设计
    • 可编程SINC + FIR + IIR
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
    • 可选FIR数据速率:125sps至16ksps
  • 支持系统集成
    • 增益为1、2、4、8、16、32、64、128的低噪声PGA
    • 可选信号缓冲器
    • 3个通用I/O
  • 支持针对增益和偏移的集成器件和系统校准功能
  • 稳健的24引脚TSSOP封装
MAX11216
集成PGA功能且SNR为140dB的24位10mW、64ksps Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11214 量产 24位、5mW、140dB SNR、32ksps Δ-Σ ADC,集成PGA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11214EVKIT

MAX11214/MAX11216评估板

特性和优点

  • 高速USB、FMC连接器和Pmod连接器
  • 5MHz SPI接口
  • 不同样本大小和采样率
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 将图表保存为jpg、bmp或csv格式
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载(MAX542)用于产生直流信号
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
  • 可保存ADC配置

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1121X家族24位、64ksps、集成PGA的Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接PC,可实现部分评估板功能,采样率和样本大小有限。
  2. FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接Avnet ZedBoard。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供两个12引脚Pmod式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接RDYB、SCLK、DIN、DOUT和CSB信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、板载或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图,能够将图表保存为.jpg或.csv格式。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由ZedBoard或本地12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX11214评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11214EUG+,MAX11216评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11216EUG+。

应用

  • ATE
  • 高精度便携式传感器
  • 医疗装置
  • 科学仪器
  • 地震数据采集

eval board
MAX11216EVKIT

MAX11214/MAX11216评估板

特性和优点

  • 高速USB、FMC连接器和Pmod连接器
  • 5MHz SPI接口
  • 不同样本大小和采样率
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 将图表保存为jpg、bmp或csv格式
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载(MAX542)用于产生直流信号
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
  • 可保存ADC配置

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1121X家族24位、64ksps、集成PGA的Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接PC,可实现部分评估板功能,采样率和样本大小有限。
  2. FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接Avnet ZedBoard。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供两个12引脚Pmod式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接RDYB、SCLK、DIN、DOUT和CSB信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、板载或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图,能够将图表保存为.jpg或.csv格式。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由ZedBoard或本地12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX11214评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11214EUG+,MAX11216评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11216EUG+。

应用

  • ATE
  • 高精度便携式传感器
  • 医疗装置
  • 科学仪器
  • 地震数据采集

MAX11214EVKIT
MAX11214/MAX11216评估板
MAX11216EVKIT
MAX11214/MAX11216评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11216的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览