MAX11214
量产24位、5mW、140dB SNR、32ksps Δ-Σ ADC,集成PGA
同类产品功耗最低的24位ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高分辨率,适用于宽动态范围仪器仪表
- 134dB SNR @ 15.6sps
- 124dB SNR @ 500sps
- 21位无噪声分辨率 @ 50sps
- 18.6位无噪声分辨率 @ 1ksps
- 电池寿命较长,适用于便携应用
- AVDD的工作模式电流为1.2mA
- AVDD的PGA低噪声模式电流为2.6mA
- 1μA休眠电流
- 高精度直流测量
- 1ppm INL (典型值),4ppm (最大值)
- 单电源或双电源供电,灵活的输入电压范围
- 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
- 灵活的高性能滤波器架构,简化设计
- 可编程SINC + FIR + IIR
- 线性或最小相位响应
- 可编程高通滤波器
- 可选择FIR数据率:62.5sps至8ksps
- 支持系统集成
- 低噪声PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
- 信号缓冲器选项
- 3个通用I/O
- 可根据需要进行器件和系统的增益、失调校准
- 可靠的24引脚TSSOP封装
MAX11214为24位Δ-Σ ADC,具有优异的140dB SNR,5mW超低功耗。高达32ksps的采样率支持高精度直流和交流测量。的采样率支持高精度交/直流测量。可保证最大4ppm积分非线性,-122dB THD。MAX11214通过SPI兼容串行接口通信,采用小尺寸24引脚TSSOP封装。
MAX11214提供可编程增益放大器,噪声仅为6.5nV/,增益设置范围为1至128倍。缓冲器可提供信号输入与开关电容采样网络之间的隔离,允许MAX11214直接与高阻抗源配合使用,不会影响有效动态范围。
MAX11214采用2.7V至3.6V单电源模拟供电,或采用±1.8V双电源模拟供电,允许被采样模拟输入低于地电位。数字电源范围为2.0V至3.6V,允许与2.5V、3V或3.3V逻辑连接。
应用
- ATE
- 高精度便携式传感器
- 医疗装置
- 科学仪器
- 地震数据采集
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
MAX11214EUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX11214EUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX11216 | 量产 | 集成PGA功能且SNR为140dB的24位10mW、64ksps Σ-Δ ADC |