MAX11190

推荐新设计使用

4通道、双路、同步采样、2.2V至3.6V、12位、3Msps SAR ADC,采用微型3mm x 3mm TQFN封装

小尺寸高速、超低功耗同步采样SAR ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成式设计和封装可节省空间
    • 同步采样
    • 双路、4通道、单端12位分辨率ADC (2 x 2)
    • 16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 性能出色,非常适合电机控制应用
    • SNR:72dB
    • 转换速率:3Msps(无流水线延迟)
    • 外部基准输入
    • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 低功耗设计简化了电源要求
    • 5µA/ksps时功耗极低
    • 10.5mW (3Msps)
    • 电源电压:2.2V至3.6V
    • 关断电流:2.6µA
  • 双SPI端口简化了系统设计
    • 具有两个DOUTA/DOUTB引脚的SPI-/QSPI-/MICROWIRE兼容串行接口
    • 专用数字输出电源允许通过串行接口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
MAX11190
4通道、双路、同步采样、2.2V至3.6V、12位、3Msps SAR ADC,采用微型3mm x 3mm TQFN封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 1
MAX1379 量产 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11190的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论