MAX108
±5V、1.5Gsps、8位、超高速、ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
Viewing:
产品详情
- 1.5Gsps Conversion Rate
- 2.2GHz Full-Power Analog Input Bandwidth
- 7.5 Effective Bits at fIN = 750MHz (Nyquist Frequency)
- ±0.25 LSB INL and DNL
- 50Ω Differential Analog Inputs
- ±250mV Input Signal Range
- On-Chip, +2.5V Precision Bandgap Voltage Reference
- Latched, Differential PECL Digital Outputs
- Selectable 8:16 Demultiplexer
- Internal Demux Reset Input with Reset Output
- 192-Contact ESBGA Package
- Pin Compatible with MAX104 (1Gsps) and MAX106 (600Msps)
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字示波器
- 数字射频/中频信号处理
- 直接射频下变频器
- 高能物理
- 高速数据采集器
- 雷达/ECM系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max108的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论