MAX106

±5V、600Msps、8位ADC,带有片上2.2GHz带宽采样/保持放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 600Msps Conversion Rate
  • 2.2GHz Full-Power Analog Input Bandwidth
  • 7.6 Effective Bits at fIN = 300MHz (Nyquist frequency)
  • ±0.25LSB INL and DNL
  • 50Ω Differential Analog Inputs
  • ±250mV Input Signal Range
  • On-Chip, +2.5V Precision Bandgap Voltage Reference
  • Latched, Differential PECL Digital Outputs
  • Low Error Rate: 10-27 Metastable States
  • Selectable 8:16 Demultiplexer
  • Internal Demux Reset Input with Reset Output
  • 192-Contact ESBGA
  • Pin Compatible with Faster MAX104/MAX108
MAX106
±5V、600Msps、8位ADC,带有片上2.2GHz带宽采样/保持放大器
MAX106:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
MAX105 量产 双路、6位、800Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
产品 3
MAX104 ±5V、1Gsps、8位ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
MAX108 ±5V、1.5Gsps、8位、超高速、ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
MAX107 双路、6位、400Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览