LTC6954

最后购买期限

低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声时钟分配:适合于高速 / 高分辨率 ADC 计时
  • 附加抖动 < 20fsRMS (12kHz 至 20MHz)
  • 附加抖动 < 85fsRMS (10Hz 至奈奎斯特频率)
  • 1.8GHz 最大输入频率 (LTC6954-1 - 当 DELAY = 0 时)
  • 1.4GHz 最大输入频率 (LTC6954-1 - 当 DELAY > 0 时;LTC6954-2、3、4)
  • 可兼容 EZSync 时钟同步
  • 三个独立的低噪声输出
  • 可提供 4 种输出组合
  • 三个独立的可编程分频器覆盖了从 1 至 63 的所有整数
  • 三种独立的可编程延迟覆盖了从 0 至 63 的所有整数
  • -40°C 至 105°C 的结温范围
LTC6954
低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器
Additive Phase Noise vs Offset Frequency, fIN = 622.08MHz, Mx[5:0] = 4, fOUTx = 155.52MHz Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LTC6954 GUI

LTC6954_GUI is used to communicate with the LTC6954 clock driver. It uses the DC590 to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟产生器件 2
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1954A-A

LTC6954-1演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、3个LVPECL输出(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1954A内置低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器LTC6954。


DC1954A提供四个选项,每个选项适用于LTC6954的每个版本。表1概述了可用的DC1954A选项。

eval board
DC1954A-C

LTC6954-3演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、1个LVPECL和2个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1954A内置低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器LTC6954。


DC1954A提供四个选项,每个选项适用于LTC6954的每个版本。表1概述了可用的DC1954A选项。

eval board
DC1954A-D

LTC6954-4演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、3个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1954A内置低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器LTC6954。


DC1954A提供四个选项,每个选项适用于LTC6954的每个版本。表1概述了可用的DC1954A选项。

eval board
DC1954A-B

LTC6954-2演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、2个LVPECL和1个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1954A内置低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器LTC6954。


DC1954A提供四个选项,每个选项适用于LTC6954的每个版本。表1概述了可用的DC1954A选项。

DC1954A-A
LTC6954-1演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、3个LVPECL输出(需要DC590或DC2026)
DC1954A-A Demo Board DC1954A-A Demo Board DC1954A-A Demo Board DC1954A-A Demo Board DC1954A - Demo Board Image DC1954A - Schematic
DC1954A-C
LTC6954-3演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、1个LVPECL和2个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)
DC1954A - Demo Board Image DC1954A - Schematic
DC1954A-D
LTC6954-4演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、3个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)
DC1954A-D Demo Board DC1954A-D Demo Board DC1954A-D Demo Board DC1954A-D Demo Board DC1954A - Demo Board Image DC1954A - Schematic
DC1954A-B
LTC6954-2演示板 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器/驱动器、2个LVPECL和1个LVDS/CMOS输出(需要DC590或DC2026)
DC1954A-B Demo Board DC1954A-B Demo Board DC1954A-B Demo Board DC1954A-B Demo Board DC1954A - Demo Board Image DC1954A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6954的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览