LTC6804-1

不推荐用于新设计

多节电池的电池组监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达 12 个串联电池的电压
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI接口:
    •  1Mbps 隔离式串行通信
    •  采用单根双绞线,长达 100 米
    •  低 EMI 敏感度和辐射
  • 1.2mV 最大总测量误差
  • 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具频率可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量累加 (ΔΣ) 型 ADC
  • 针对 ISO26262 标准的系统工程设计
  • 具可编程定时器的被动电池电荷平衡
  • 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 4μA 睡眠模式电源电流
  • 48 引脚 SSOP 封装
LTC6804-1
多节电池的电池组监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
电池监控器和电量计 2
LT8584 推荐用于新设计 具遥测接口的 2.5A 单片式主动电池电荷平衡器
LTC3300-1 推荐用于新设计 高效率双向多节电池的电池组平衡器
接口收发器和隔离器 1
LTC6820 量产 isoSPI 隔离式通信接口
模数转换器(ADC) 1
LTC2983 推荐用于新设计 多传感器高准确度数字温度测量系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

产品详情

演示电路1941是一款基于LTC6820的isoSPI收发器板。LTC6820提供一种通过单双绞线连接实现标准串行外设接口(SPI)器件互连的方法。这种专有2线式接口称为isoSPI。LTC6820将高达1Mbps的SPI信号编码为通过双绞线和简单脉冲变压器传输的差分isoSPI信号。在双绞线的另一端,isoSPI信号可转换回为SPI(使用另一个LTC6820)。


 


eval board
DC1894B

LTC6804-1 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Daisy-chain Interface

产品详情

Demonstration circuit 1894B is a daisy-chainable isoSPI battery-stack monitor featuring the LTC6804-1. These boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack.


 


DC1941D
LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)
DC1894B
LTC6804-1 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Daisy-chain Interface

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6804-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览