LTC6754
推荐用于新设计具 LVDS 兼容型输出的高速、轨至轨输入比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低传播延迟:1.8ns (典型值)
- 低过驱动离散:典型值为 1ns (10mV 至 125mV 过驱动)
- 高切换速率:890Mbps (典型值)
- LVDS 兼容型输出级
- 轨至轨输入扩展至超过两个电源轨
- 低静态电流:13.4mA
- 电源范围:2.4V 至 5.25V
- LTC6754 系列内的特点:
- 独立的输入和输出电源
- 用于降低功率的停机引脚
- 输出闭锁和可调迟滞
- SC70 封装和 3mm x 3mm QFN 封装
LTC®6754 是一款具 LVDS 兼容型输出的高速轨至轨比较器。LTC6754 拥有 1.8ns 的传播延迟、仅 1ns 的离散 (10mV 至 125mV 过驱动) 和一个高达 890Mbps 的切换速率。
LTC6754 具有轨至轨输出,并将采用 2.4V 至 5.25V 的工作电源。对于 QFN 封装器件,LVDS 输出利用一个分离电源来运作,从而在输入和输出电路之间提供了隔离,并可实现逻辑电平转换。
在停机模式中,功率从 13.4mA 降至 1.1mA 以下,而且比较器能在 120ns 内唤醒。
LTC6754 包括 4.5mV 迟滞以较大限度地抑制不稳定性。对于 QFN 封装器件,可使用一个单独的引脚把迟滞设定在 0mV (关闭状态) 至高达 40mV 之间。另外,QFN 封装版本还具备输出闭锁功能,以提供快速捕获比较器状态的能力。
仅 1.8ns 的离散与 1.8ns 的卓越传播延迟指标相组合,使得这款器件成为定时关键型应用的优质选择。同样,890Mbps 的切换速率和 1.5psRMS (200mVP-P、245.76MHz 输入) 的低抖动特性则使 LTC6754 非常适合于高频线路驱动器和时钟恢复电路。
应用
- 时钟和数据恢复
- 电平转换
- 高速数据采集系统
- 窗口比较器
- 高速线路接收器
- 时域反射计
- 飞行时间测量
- 电缆驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6754HSC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754HSC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754HUD#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754HUD#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754ISC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754ISC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754IUD#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754IUD#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6754
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6754的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论