LTC6752

推荐用于新设计

具轨至轨输入和 CMOS 输出的 280MHz、2.9ns 比较器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常高的切换速率:280MHz
  • 低传播延迟:2.9ns
  • 轨至轨输入可扩展至两个电压轨以外
  • 输出电流能力:±22mA
  • 低静态电流:4.5mA
  • LTC6752 系列内的特点:
    • 2.45V 至 5.25V 输入电源和 1.71V 至 3.5V 输出电源 (单独电源选项)
    • 2.45V 至 3.5V 电源 (单电源选项) 
    • 用于降低功耗的停机引脚
    • 输出闭锁和可调迟滞
    • 互补型输出
  • 封装:TSOT-23、SC70、MSOP、3mm x 3mm QFN
  • ADCMP60X 系列的直接替代产品
  • 工作温度范围:–55ºC 至 125ºC

LTC6752
具轨至轨输入和 CMOS 输出的 280MHz、2.9ns 比较器系列
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6752
  • LTC6752-2
  • LTC6752-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6752的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览