LTC3864

量产

具 100% 占空比能力的 60V、低 IQ、降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽VIN工作电压范围:3.5V至60V
  • 宽VOUT范围:0.8V至VIN
  • 低IQ工作电流 = 40μA
  • 低压差工作:100%占空比
  • 强大的高压MOSFET栅极驱动器
  • 恒频电流模式架构
  • 经过验证的FMEA,用于相邻引脚开路/短接
  • 可选的高效突发工作模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式(轻负载下)
  • 可编程固定频率:50kHz至850kHz
  • 可锁相频率:75kHz至750kHz
  • 准确限流
  • 可编程软启动或电压跟踪
  • 内部软启动确保顺利平稳启动
  • 电源良好输出电压监控器
  • 低关断IQ = 7μA
  • 采用小型12引脚散热增强型MSOP和DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3864
具 100% 占空比能力的 60V、低 IQ、降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2434A

LTC3864演示板 | 降压控制器,12V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 12V (5A)

产品详情

演示电路2434A是一款高电压、电流模式DC/DC降压转换器,内置LTC3864。


该板的输入电压范围为6V至60V,当输入超过12V时可提供12V、5A输出。PMOSFET架构允许其在高达100%的占空比下无缝工作,并用作低于调节阈值(低至6VIN)的饱和开关。它在200kHz下工作并可同步至外部时钟。软启动功能在启动时控制输出电压压摆率,从而减少电流浪涌和电压过冲。可使用跳线使能在轻负载下提高效率的突发工作模式(Burst Mode®)。它提供电源良好输出信号。


 


eval board
DC1722A

LTC3864EMSE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 55V;VOUT = 5V (2A)

产品详情

DC1722A:具有100%占空比能力的LTC3864 60V低IQ降压型DC/DC控制器的演示板。

DC2434A
LTC3864演示板 | 降压控制器,12V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 12V (5A)
DC1722A
LTC3864EMSE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 55V;VOUT = 5V (2A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3864的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览