LTC3813

量产

100V 电流模式同步升压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高输出电压:高达 100V
  • 大的 1Ω 栅极驱动器
  • 无需电流检测电阻器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • ±0.5% 0.8V 电压基准
  • 快速瞬态响应
  • 可编程软起动
  • 可从输入电源产生 10V 驱动器电源
  • 可同步至外部时钟
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调关断时间/频率:tOFF(MIN) < 100ns
  • 可调逐周期电流限制
  • 可编程欠压闭锁
  • 输出过压保护
  • 28 引脚 SSOP 封装

 

LTC3813
100V 电流模式同步升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3813
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览