LTC2983
推荐新设计使用多传感器高准确度数字温度测量系统
- 产品模型
- 3
产品详情
- 对 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管直接进行数字化
- 2.85V 至 5.25V 单电源供电
- 以 ºC 或 ºF 为单位报告结果
- 20 个灵活的输入支持传感器互换
- 自动热电偶冷结补偿
- 用于热电偶、RTD 和热敏电阻的内置标准和用户可编程系数
- 可配置的2、3 或 4 线式RTD配置
- 测量热电偶负电压
- 自动熔断、短路和故障检测
- 缓冲输入支持外部保护
- 50Hz/60Hz 同时抑制
- 集成 10ppm/°C(最大值)基准电压源(I级)
LTC2983 测量各种温度传感器并数字输出结果(以 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 精度和 0.001° C 分辨率。LTC2983 可以测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷端温度并实现结果线性化。该器件还可以使用标准的 2,3 或 4 线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。它具有 20 个可重新配置的模拟输入,支持许多传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
LTC2983 可直接与接地参考传感器接口,无需电平转换器、负电源电压或外部放大器。所有信号通过由内部 10ppm/°C(最大值)基准电压源驱动的三个高精度、24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同步数字化。
应用
- 直接热电偶测量
- 直接 RTD 测量
- 直接热敏电阻测量
- 自定义传感器应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 8
视频 7
3rd Party Solutions 2
器件驱动器 2
产品选型卡 1
LT Journal 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2983CLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2983HLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2983ILX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2983CLX#PBF | 量产 | |
LTC2983HLX#PBF | 量产 | |
LTC2983ILX#PBF | 量产 | |
11月 13, 2019 - 19_0267 LTC2983,LTC2984,LTC2986 and LTC2986-1 die revision change. |
||
LTC2983CLX#PBF | 量产 | |
LTC2983HLX#PBF | 量产 | |
LTC2983ILX#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LTC2983 Demo Software
The LTC2983 demo software is designed to help configure, program and run the LTC2983. It can configure the LTC2983, save the configuration, check for configuration errors, run the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2209 demo circuit.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 7
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。